TDK Electronics

インダクタ

2016年1月26日

業界最高水準のQ特性を実現した高周波インダクタの開発と量産

 Teaser_LG_ja

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、業界最高水準※のQ特性を実現した高周波回路用インダクタMHQ0402PSAシリーズを開発し、2016年1月より量産したことを発表します。 近年のモバイル機器は、多機能化を背景に省スペース化が課題となっており、高い特性値と小型化の両立が求められるようになってきております。

MHQ0402PSA( L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)シリーズは、1.0GHz のQ 特性値21(インダクタンス:0.3nH の場合)を実現し、弊社従来製品であるMLG0402Q と比較して30%以上アップしました。また、高いQ 特性を持つ弊社従来品であるMHQ-P シリーズの従来最小サイズMHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)と比較して、体積で70%減および実装面積で53%減と小型化し省スペースに貢献します。

本シリーズは、当社独自の誘電体材料、内部電極断面のハイアスペクト化とコイルパターンの最適化設計により、小型(L:0.40×W:0.20×H:0.20mm)でありながら高いQ 特性を実現しており、高周波回路の高効率化に応えます。 従来シリーズである高いQ 特性を持つMHQ1005P(L:1.0×W:0.6×H:0.5mm)およびMHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)に本シリーズを加えた3 シリーズで多様な設計用途に対応し豊富なラインアップを提供します。

※2015年12月現在、TDK調べ

用語集

  • Q:任意の周波数における誘導性リアクタンスと抵抗の比率を表し、その効率性を数値化したもの。
    Q の値が高いほど、損失が少ない理想的なインダクタとしての特性を持つことになる。

主な用途

  • スマートフォン、携帯電話、タブレット端末のBluetoothやWi-Fi
  • 移動体通信各種機器の高周波回路、高周波モジュール(PA、VCO、FEM等)

主な特長と利点

  • 高いQ 特性による高周波回路の損失低減
  • 従来製品MHQ0603-P 比較で体積70%減、実装面積で53%減し省スペースに貢献

主な特性

製品名          インダクタンス[nH]Q typ.@1GHz自己共振周波数
[GHz] min.
直流抵抗
[Ω] max.
定格電流
[mA] max.
MHQ0402PSA0.2~8.22110~40.15~1.20600~180