TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

26. Januar 2016

Höchste Güte bei Vielschicht-Induktivitäten in verringerter Baugröße

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue Vielschicht-Induktivitäten-Serie MHQ0402PSA in der Baugröße 0402 (IEC). Mit verringerten Abmessungen von nur 0,4 x 0,2 x 0,2 mm³ bieten die neuen Induktivitäten eine Güte von 21 bei 1 GHz. Dies ist derzeit der beste Wert bei Vielschicht-Induktivitäten in dieser Baugröße*. Sie eignen sich für HF-Schaltkreise in Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten. Die Serienfertigung begann im Januar 2016.

Die Bauelemente der MHQ0402PSA-Serie bieten eine Güte von 21 bei einem Induktivitätswert von 0,3 nH. Diese Güte ist um mehr als 30 Prozent höher als bei der bestehenden TDK Serie MLG0402Q. Möglich wurde der hervorragende Wert bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen durch die von TDK entwickelten dielektrischen Materialien, das interne Elektroden-Design mit einem hohen Aspektverhältnis und durch eine optimierte Anschlussform.

Dank der miniaturisierten Bauform und den hohen Gütewerten steigern die neuen Vielschicht-Induktivitäten die Effizienz von HF-Schaltkreisen in multifunktionalen Geräten wie Smartphones und Tablets. Die neue Serie ergänzt die existierenden TDK Serien MHQ1005P (1,0 x 0,6 x 0,5 mm³), MHQ0603P (0,63 x 0,35 x 0,35 mm³) und MHQ0402 (0,44 x 0,24 x 0,24 mm³). Damit steht ein vielseitiges Produktportfolio aus vier Serien mit hohen Güten für eine breite Palette von Anwendungen zur Verfügung.

* Stand: Dezember 2015 laut Studien von TDK

Glossar

  • Güte: Verhältnis des Blindwiderstands einer Induktivität zu deren Ohmschen Widerstand bei einer bestimmten Frequenz. Je höher die Güte einer Induktivität ist, umso effizienter ist ihre Wirkung.

Hauptanwendungsgebiete

  • Smartphones, Tablets, Bluetooth- und WLAN-Geräte
  • HF-Schaltkreise und -Module in Geräten der Mobilkommunikation einschließlich PAs, VCOs und Frontend-Module

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Geringe Verluste in HF-Schaltkreisen dank hoher Güten
  • Sehr kompakte Abmessungen durch das interne Elektroden-Design mit einem hohen Aspektverhältnis und durch eine optimierte Anschlussform

Kenndaten

TypInduktivität
[nH]
GüteEigenresonanz-
frequenz (min.)
[GHz]
Gleichstrom-
widerstand
(max.) [Ω]
Nennstrom
(max.) [mA]
MHQ0402PSA0,2 bis 8,221 bei
1 GHz
4 bis 100,15 bis 1,20180 bis 600


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing