TDK Electronics

Motor Run Capacitors

検索結果件数: 1
PDF 在庫      品番 静電容量 (µF) 静電容量許容差 (%) 定格電圧 (V AC) 設計 端子 IEC 60252–1に基づく耐用年数 (h) IEC 60252–1規格 承認 タイプ
B32328A4605J037 6 ±5 400 plastic can with bolt Twin core cable 10000 S0 VDE B32328A

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート