TDK Electronics

Capacitors for Snubbering, Ressonant, Power Factor Correction (PFC)

検索結果件数: 1
PDF 在庫      品番 スタイル 静電容量 (µF) 静電容量許容差 (%) 電圧上昇率 (V/µs) 最大許容電流 (kA) 定格電圧 (V DC) RMS電圧 (V AC) 設計 スタイル 高さ (最大) (mm) リード線間隔 (mm) 長さ(最大) (mm) 技術 幅 (最大) (mm) THB保証 product_text_THB_H THB相対湿度 (%) THB温度 (°C) THB電圧 (V RMS) 最高使用温度 (°C) アプリケーション タイプ
B32652A3154J000 MKP 0.15 ±5 200 30 250 160 Radial, boxed Polypropylene 10.5 15 18 Wound 5 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 250 +110 Snubber B3265*A/G/J/T

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート