TDK Electronics

Capacitors for RFI Filtering Smoothing, General Purpose

検索結果件数: 1
PDF 在庫      品番 スタイル 静電容量 (µF) 静電容量許容差 (%) 定格電圧 (V DC) スタイル リード線間隔 (mm) AEC–Q200 THB保証 最高使用温度 (°C) タイプ
B32523R0106M189 MKT 10 ±20 63 Polyester 22.5 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC/ 1000 h +125 B3252*C/D/E/N/Q/R/T

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート