TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for RFI Filtering Smoothing, General Purpose

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Nennspannung (V DC) Dielektrikum/Stil Rastermaß (mm) AEC–Q200 Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max.(°C) Typ
B32523R0106M189 MKT 10 ±20 63 Polyester 22.5 Yes +40 °C / 93% RH / VR DC/ 1000 h +125 B3252*C/D/E/N/Q/R/T

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren