TDK Electronics

10BASE-T1L PoDL技術用SPEインダクタ

 B82010X1 Image

主な特長

  • 豊富なインダクタ・タイプのラインナップ
  • IEEE 802.3cg-2019およびAPLに準拠した異なるパワークラス
  • 高信頼性コンポーネント 
  • 大電流対応
  • 低浮遊容量
  • 動作温度範囲: -40 °C ... +150 °C

アプリケーション

  • ファクトリーオートメーション
  • スマートビルディング
  • 照明制御
  • センサー統合

発注番号: B82010X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 9
PDF 在庫      アプリケーション ポート数 Power over Ethernet (PoE) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 巻数比 タイプ 発注コード
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 1CT : 1CT ICI70CGI ICI70CGI-222
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 1CT : 1CT ICI70CGI ICI70CGI-102
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 - RCM70CGI RCM70CGI-471
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PIS150H PIS150H-471M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID120H-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID100-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID75-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID150H-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID120L-251M
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。