TDK Electronics · TDK Europe

SPE Induktivitäten für 10BASE-T1L PoDL-Technologie

 B82010X1 Image

Wesentliche Merkmale

  • Komplettes Induktivitätssortiment für 10BASE-T1L
  • Unterschiedliche Leistungsklassen nach IEEE 802.3cg-2019 und APL
  • Hochzuverlässige Komponenten  
  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Geringe Streukapazität
  • Betriebstemperatur: -40 °C … +150 °C
  • RoHS Kompatibel 

Anwendungen

  • Automatisierung von Fabriken
  • Intelligente Gebäude
  • Steuerung der Beleuchtung
  • Integration von Sensoren 

Bestellnummer: B82010X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Anwendung Leitungen Power over Ethernet (PoE) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Übersetzungsverhältnis Typ Bestellnummer
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 1CT : 1CT ICI70CGI ICI70CGI-222
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 1CT : 1CT ICI70CGI ICI70CGI-102
10BASE-T1L magnetics module
Commercial
- - -40 125 - RCM70CGI RCM70CGI-471
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PIS150H PIS150H-471M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID120H-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID100-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID75-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID150H-251M
10BASE-T1L, PoDL - - -40 150 - PID*-251M PID120L-251M
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format