TDK Electronics

ERU Chokes: ERU 33M Series – PTH high current flat wire inductors

 ERU Chokes ERU 33M Image

重要な特徴

  • インダクタンス範囲:1.4~7.2 µH
  • 絶縁合金粉末コア
  • 低直流抵抗
  • 飽和電流:最大120 A
  • 動作温度範囲:-40 °C ~ +150 °C
  • AEC-Q200認定
  • 容易なカスタマイズ
  • RoHS準拠
     

アプリケーション

  • POLコンバータ
  • DC/DCコンバータ
  • VRMモジュール
  • ソーラーコンバータ

発注番号: B82579X0033

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 3
PDF 在庫      アプリケーション 設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (代表的)(A) 飽和電流 (Typ.) (A) 抵抗値 (最大) (Ohm) サイズ/シリーズ 備考 タイプ 発注コード 製品ステータス
Automotive Shielded 4.6 ±15% 58 75 - ERU 33M flat wire ERU33M ERU33M-4R6L -
Automotive Shielded 1.4 ±15% 80 120 - ERU 33M flat wire ERU33M ERU33M-1R4L -
Automotive Shielded 7.2 ±15% 50 55 - ERU 33M flat wire ERU33M ERU33M-7R2L -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。