TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: ERU 33M Series – PTH high current flat wire inductors

 ERU Chokes ERU 33M Image

Wesentliche Merkmale

  • Induktivitätswerte von 1,4 bis 7,2 µH
  • Isolierter Eisenlegierungspulver-Kern
  • Niedriger Gleichstromwiderstand
  • Sättigungsstrom bis zu 120 A
  • Betriebstemperatur: -40 °C … +150 °C
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • Kundenspezifische Anpassungen möglich
  • RoHS Kompatibel
     

Anwendungen

  • POL-Wandler
  • DC/DC-Wandler
  • VRM-Module
  • Solar Wandler

Bestellnummer: B82579X0033

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 3
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer Produktstatus
Automotive Shielded 4.6 ±15% 58 75 - ERU 33M flat wire ERU33M ERU33M-4R6L -
Automotive Shielded 1.4 ±15% 80 120 - ERU 33M flat wire ERU33M ERU33M-1R4L -
Automotive Shielded 7.2 ±15% 50 55 - ERU 33M flat wire ERU33M ERU33M-7R2L -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format