TDK Electronics

PowerHap アクチュエータ

速い。正確。没入感。

 Intro Pic

自然な触覚フィードバックでHMIに命を吹き込み、直感的な操作を実現します。

PowerHapアクチュエータは、コンパクト設計で高速かつ精密な触覚応答を実現します。ディスプレイ、ボタン、VRデバイスなど、自動車、ICT、産業分野における先進的なアプリケーションに最適です。

PowerHapで、触覚ニーズに最適なソリューションを見つけましょう!
 

なぜPowerHapなのか?

 Powerful

  • 強力なパフォーマンス
    PowerHap™の多層圧電セラミックコアは、超高速かつ高精度な変位を実現し、シャープで明確な触覚フィードバックを生み出します。両側に配置されたステンレス製のバウ(弓型構造)が動きを増幅し、触感のインパクトをさらに高めます。

 

  •  Customizable
    高いカスタマイズ性
    広い周波数帯域を備えたPowerHap™は、多彩な振動触覚効果や表面効果の演出が可能です。周波数、信号、振幅を細かく調整することで、理想的な触覚体験を創り出すことができます。

 

  • 独自の圧電技術
     Robust Humid

    PowerHap™は銅製の内部電極を採用しており、湿度に対する優れた耐性を備えています。従来の銀-パラジウム合金を使用した圧電アクチュエータでは、湿度と電界の影響で銀が延性を増し、短絡や内部層の破損が発生するリスクがありますが、PowerHap™はそのような問題を回避します。この設計により、湿潤環境でも高い耐久性と信頼性を確保します。

 

  • 追加機能
     Low Cost

    PowerHap™は、超高速・高精度な動作だけでなく、センサーとしても機能します。バウに圧力が加わると電荷を生成し、さらにはスピーカーとしても使用可能で、設計の自由度と多様性を広げます。

PowerHapポートフォリオ

 
 0704
 1204
 1313
 1919
 6005
PowerHap07041204131319196005
外形寸法 
[mm]
(長辺×短辺×高さ)
7 x 3.75 x 1.2212 x 4 x 1.74 12.7 x 12.7 x 1.819.3 x 19.3 x 2.2新しくリデザインされた「PowerHap 6005」をぜひご覧ください!

詳細については、haptics(at)tdk.com 

静電容量
[µF] (1 V, 1 kHz)
0.260.50.92.5
電圧範囲 [V]0 … 60 / 95*0 … 60 / 95*0 … 1200 … 120
変位 [μm]15 / 23*27 / 43*65> 110
加速度** [g]2.3 / 3.0*3.3 / 4.8*735
推奨用途
 Picto Stylus

スタイラス
 Picto Wearables

ウェアラブル, モバイル, VR
 Picto Buttons1

ボタン、モジュール
 Picto Buttons2

ボタン、モジュール
 Picto Automotive

車載ディスプレイ

*オーバードライブモード条件:連続2サイクルまでの使用で、電圧範囲の拡大が可能。オーバードライブは最小100msのインターバル時間を設けて繰り返すことができます。

**(ピーク)負荷質量 100 g、シングルパルス正弦波、200 Hz、0 ... 60/120 V

アプリケーション

 Automotive Touch

車載ディスプレイ用PowerHap 6005

  • 新しくリデザインされた「PowerHap 6005」アクチュエータが登場!
  • 単一アクチュエータでのサポートにより、触覚タッチスクリーンの開発をよりシンプルに。
  • 量産向けに設計された本製品は、画面全体にわたって一貫した高忠実度のフィードバックを提供します。
  • 新しく生まれ変わった「PowerHap 6005」をぜひご体感ください!
PowerHap 6005の詳細

 Medical

ボタン、モジュール用PowerHap 1313および1919

  • ステアリング、センターコンソール、モジュールなどの多様なアプリケーションにおいて、高速で強力なフィードバックにより、ボタンのような触感を再現可能
  • 振幅、周波数、信号設定の高いカスタム性により、デバイス/システムの動作や状態に応じて異なる触感を提供し、ユーザー体験を向上
  • 挿入高さ1.8mmのスリム設計とコンパクトサイズを実現可能

PowerHap 1313の詳細

PowerHap 1919の詳細

スターターキット

 Wearables, Mobile, VR

ウェアラブル、モバイル、VR向けPowerHap 1204

  • 挿入高さ1.74mmのコンパクトサイズにより、スリム設計が可能
  • 過度なストレスや湿度の高い環境下での堅牢性があり、最大80Nの誤用に対する耐性により、信頼性が向上
  • 広域な周波帯域幅により、1つのアクチュエータで無限の触覚効果を再現可能

PowerHap 1204の詳細 keyboard_arrow_right

スターターキット

 Stylus

PowerHap 0704 スタイラス用

  • タブレットで文字を書いたり絵を描いたりする際に、紙のような書き心地をスタイラスに生成
  • 単一アクチュエータによる広域な周波帯域幅により、異なる質感をリアルタイムで模倣
  • 圧電技術により、消費電力は最小限

PowerHap 0704の詳細 keyboard_arrow_right

データシートの入手・検索

PDF CHRONOLOGY データシートのステータス 定格電圧(V) 寸法(長さ x 幅 x 高さ) (mm) タイプ シリーズ
1 Preliminary 0 … 60 / 95 7 x 3.75 x 1.22 Prototype with soldered FPC 0704H013V060
2 Preliminary 0 … 60 / 95 12 x 4 x 1.74 Prototype with soldered FPC 1204H018V060
3 Production 0 … 120 12.7 x 12.7 x 1.8 --- 1313H018V120
4 Production 0 ... 120 19.3 x 19.3 x 2.2 -- 1919H022V120

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

PowerHap開発ツール

PowerHap スタータキット

 SK Cover

PowerHap スタータキットは、PowerHap アクチュエータによるハプティックスとセンシング経験を外付けで提供します。それはTDKのPowerHap アクチュエータの能力を理解し、経験するための独立型のプラグアンドプレイ方式の製品開発ツールであり、機械的な統合がどのように機能するかを示し、さまざまなアプリケーションに適合させることができる参照の設計を提供します

内容

  • シームレスボタンアセンブリ(PowerHap 1204H018V060 と PowerHap 1313H018V120 込み)​
  • 円形のボタンアセンブリ(PowerHap 1204H018V060 込み) ​
  • Boréas Technologies BOS1921-キットのドライバ基板​
  • 追加のPowerHaps ​付属品

特徴

  • 完全にモジュール式のボタンと円形ボタン​
  • 非常に速い応答と無制限の帯域幅による高解像度のカスタマイズ可能なハプティック経験​
  • 完全に調整可能なセンシングと波形パラメータ​
  • 設計ガイドとさらなる参照設計​

 

スターターキットのリソース
 
デザインガイド データシート 設計ファイルのダウンロード スターターキットのご注文


プレゼンテーション

ステップファイル


お問い

PowerHapの詳細やご注文をお望みですか?お客様のアプリケーションを簡単にご説明ください。ピエゾの専門家が喜んでお手伝いいたします。

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料