TDK Electronics

NTC突入電流リミッタ

 NTC InrushCurrentLimiters Image

重要な特徴

  • 例えば、SMPS、照明コントロール、遠距離通信、電源、エンターテイメント電子機器、自動車など、電気工学と電子工学のすべての分野用

発注番号: B57888S0888M888

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 8
PDF 在庫      抵抗値 (25 °C) (Ohm) 許容差 (%) Ctest (230/240 V AC) (µF) Ctest (110/120 V AC) (µF) 最大電流 (A) 直径 (mm) 備考 タイプ 発注コード
4.7 ±20 100 400 3 8.5 Bulk S153 B57153S0479M000
33 ±20 100 400 1.3 8.5 Bulk S153 B57153S0330M000
15 ±20 100 400 1.8 8.5 Bulk S153 B57153S0150M000
5 ±20 700 2800 5 15 Bulk S237 B57237S0509M000
22 ±20 700 2800 2.8 15 Bulk S237 B57237S0220M000
33 ±20 900 3600 2.5 15 Bulk S237 B57237S0330M000
60 ±20 400 1600 2 15 Bulk S237 B57237S0600M000
2 ±20 2500 10000 13.5 26 Bulk S464 B57464S0209M000
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。