TDK Electronics · TDK Europe

NTC-Einschaltstrombegrenzer

 NTC InrushCurrentLimiters Image

Wesentliche Merkmale

  • Für alle Bereiche der Elektrotechnik und Elektronik, z.B. Schaltnetzteile, Lichtsteuerung, Telekommunikation, Stromversorgungen, Unterhaltungs- und Automobil-Elektronik.

Bestellnummer: B57888S0888M888

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 8
PDF Inventory Widerstand (bei 25°C) (Ohm) Toleranz (%) Ctest (230/240 VAC) (µF) Ctest (110/120 VAC) (µF) Maximalstrom (A) Durchmesser (mm) Bemerkung Typ Bestellnummer
4.7 ±20 100 400 3 8.5 Bulk S153 B57153S0479M000
33 ±20 100 400 1.3 8.5 Bulk S153 B57153S0330M000
15 ±20 100 400 1.8 8.5 Bulk S153 B57153S0150M000
5 ±20 700 2800 5 15 Bulk S237 B57237S0509M000
22 ±20 700 2800 2.8 15 Bulk S237 B57237S0220M000
33 ±20 900 3600 2.5 15 Bulk S237 B57237S0330M000
60 ±20 400 1600 2 15 Bulk S237 B57237S0600M000
2 ±20 2500 10000 13.5 26 Bulk S464 B57464S0209M000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format