TDK Electronics

産業アプリケーションにおける温度測定用NTC サーミスタ

 NTC Thermistors Industrial Image

主要特徴

  • 動作温度範囲:-55 °C ~ 200 °C(センサーヘッドで最高300 °C)
  • 絶縁電圧範囲:500 V AC/s ~ 2880 V AC/s
  • アプリケーションに合わせた応答時間測定
  • RoHS および REACH に適合
  • お客様の製品内の異なった取り付け状況に関しては、代わりのセンサの形と寸法により、組付けが可能です。

プレゼンテーション

  • NTCサーミスタ - 熱応答時間の測定
プレゼンテーションのダウンロード

発注番号: B57999A9999A100

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 10
PDF 在庫      発注コード タイプ 設計 定格抵抗値 (kOhm) 定格温度 (°C) 許容差 (%) 抵抗値 (25 °C) (kOhm) B定数 (0/100 °C) (K) B定数 (25/100 °C) (K) B定数 許容差 (%) IEC気候分類 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C)
B57703M1104A002 M1703 Probe assemblies 100 25 ±3 100 4036 - ±1 10/200/56 -10 300
B57045K0103A002 K45 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/125/56 -40 125
B57861E0103A010 E861 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/155/56 -40 155
B57550K0104A001 K550 Probe assemblies 1.307 160 ±2.5 100.8 - 4092 ±1.5 0/200/56 0 200
B57703M0103A025 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/125/56 -40 125
B57702M0103J000 M702 Probe assemblies 10 25 ±5 10 - 3950 ±3 40/125/21 -40 125
B57524K0104A005 K524 Probe assemblies 1.307 160 ±2.5 99.976 4036 - ±2 0/230/56 0 230
B57704M0103A001 M704 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/125/42 -40 125
B57703M0103G040 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 55/125/56 -55 125
B57703M0103A018 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 55/125/56 -55 125
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。