TDK Electronics · TDK Europe

NTC Thermistoren für Temperaturmessungen in Industrieanwendungen

 NTC Thermistors Industrial Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur von -55 °C bis zu 200 °C (am Sensorkopf bis 300 °C)
  • Spannungsfestigkeit zwischen 500 V AC/s und 2880 V AC/s
  • Anwendungsorientierte Ansprechzeitmessungen
  • RoHS und REACH kompatibel
  • Verschiedene Sensorformen und -geometrien ermöglichen den Verbau der Sensoren für unterschiedliche Einbaubedingungen

Präsentation

  • NTC Thermistors - Thermal Response Time Measurement
Download Präsentation

Bestellnummer: B57999A9999A100

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 10
PDF Inventory Bestellnummer Typ Bauform Rated Resistance (kOhm) Rated Temperature (°C) Toleranz (%) Widerstand (bei 25 °C) (kOhm) B-Wert (bei 0/100 °C) (K) B-Wert (bei 25/100 °C) (K) B-Wert-Toleranz (%) Klimakategorie Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C)
B57703M1104A002 M1703 Probe assemblies 100 25 ±3 100 4036 - ±1 10/200/56 -10 300
B57045K0103A002 K45 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/125/56 -40 125
B57861E0103A010 E861 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/155/56 -40 155
B57550K0104A001 K550 Probe assemblies 1.307 160 ±2.5 100.8 - 4092 ±1.5 0/200/56 0 200
B57703M0103A025 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/125/56 -40 125
B57702M0103J000 M702 Probe assemblies 10 25 ±5 10 - 3950 ±3 40/125/21 -40 125
B57524K0104A005 K524 Probe assemblies 1.307 160 ±2.5 99.976 4036 - ±2 0/230/56 0 230
B57704M0103A001 M704 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 40/125/42 -40 125
B57703M0103G040 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 55/125/56 -55 125
B57703M0103A018 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 - 3988 ±1 55/125/56 -55 125
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format