TDK Electronics

フレームコアチョーク:電力線用B82732F*B001シリーズ

 Frame Core Chokes For Power Lines

重要な特徴

  • LR 10 ~ 100 mH
  • 定格電圧:250 V AC
  • 空間距離および沿面距離:> 3 mm
  • リード間隔:18.75 x 10.0 ±0.2 mm
  • 耐候性カテゴリ 40/125/56 (IEC 60068-1準拠)
  • 優れたディフェレンシャルモードの抑制

発注番号: B82732X1

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 7
PDF 在庫      設計 機能 インダクタンス (mH) 定格電流 (A) 定格温度 (°C) 長さ (最大) (mm) (最大) (mm) 高さ (最大) (mm) 回路数 抵抗値 (mOhm) 定格電圧 (V AC) 定格電圧 (V DC) 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) 備考 タイプ 発注コード UL 1446 insulation system
Current-compensated frame core choke Common 27 0.9 40 24.5 14.5 13.5 Double 770 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2901B001 -
Current-compensated frame core choke Common 68 0.6 40 24.5 14.5 13.5 Double 1970 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2601B001 -
Current-compensated frame core choke Common 47 0.7 40 24.5 14.5 13.5 Double 1260 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2701B001 -
Current-compensated frame core choke Common 100 0.45 40 24.5 14.5 13.5 Double 2930 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2451B001 -
Current-compensated frame core choke Common 15 1.3 40 24.5 14.5 13.5 Double 430 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2132B001 -
Current-compensated frame core choke Common 10 1.6 40 24.5 14.5 13.5 Double 290 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2162B001 -
Current-compensated frame core choke Common 39 0.8 40 24.5 14.5 13.5 Double 1100 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2801B001 -
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。