TDK Electronics · TDK Europe

Frame Core Netzdrosseln: Serie B82732F*B001

 Frame Core Chokes For Power Lines

Wesentliche Merkmale

  • LR von 10 bis 100 mH
  • Nennspannung: 250 V AC
  • Luft- und Kriechstrecken > 3 mm
  • Rastermaß: 18,75 x 10,0 ±0,2 mm
  • Klimakategorie 40/125/56 (gemäß IEC 60068-1)
  • Sehr gute Unterdrückung von Gegentaktstörungen

Bestellnummer: B82732X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 7
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
Current-compensated frame core choke Common 27 0.9 40 24.5 14.5 13.5 Double 770 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2901B001 -
Current-compensated frame core choke Common 68 0.6 40 24.5 14.5 13.5 Double 1970 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2601B001 -
Current-compensated frame core choke Common 47 0.7 40 24.5 14.5 13.5 Double 1260 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2701B001 -
Current-compensated frame core choke Common 100 0.45 40 24.5 14.5 13.5 Double 2930 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2451B001 -
Current-compensated frame core choke Common 15 1.3 40 24.5 14.5 13.5 Double 430 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2132B001 -
Current-compensated frame core choke Common 10 1.6 40 24.5 14.5 13.5 Double 290 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2162B001 -
Current-compensated frame core choke Common 39 0.8 40 24.5 14.5 13.5 Double 1100 300 500 -40 125 Low height, high stray inductance, UL+ENEC(VDE) approvals B82732F B82732F2801B001 -
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format