TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、電力の見える化システム用にクランプ型交流電流センサCCTシリーズを開発し、2014年4月より量産を開始したことを発表します。
マルチメディアやエンターテインメントを情報通信技術で統合した車載インフォテインメント(IVI)システムに最適な高速車載LANとして、Ethernetの導入が急速に推進されています。TDKでは、すぐれたノイズ抑制効果を世界最小クラスの形状で実現したEthernet用コモンモードフィルタを開発しました。
EPCOSのPFコントローラを使用すると、複雑な力率改善を全自動で実行することができます。コンデンサの開閉による接触器の接点の摩耗が最小限に抑えられ、また、さまざまなデータを同時に測定することもできます。
電力会社は自動検針や最適なエネルギー管理を実現するために、スマートメータの設置を進めています。EPCOSの高耐久性MKTフィルムコンデンサ B3293*シリーズX2コンデンサは、その高い信頼性により、スマートメータに最適です。
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、スマートフォン、携帯電話等のモバイル機器におけるワイヤレスLANの2.4GHz帯/5GHz帯に対応した、業界最小※1005サイズの積層ダイプレクサを開発し、2014年2月より量産を開始しました。
スマートフォンやタブレットPCをはじめとするモバイル機器におけるDC-DCコンバータのノイズ抑制、デカップリング回路における反共振抑制に、選択可能なESR値を持つTDKのノイズアブソーバがすぐれた効果を発揮します。
高い耐振動性と150 °Cの耐熱性を持つ新開発のパワーインダクタは、車載エンジン制御モジュールの電源用途として最適です。
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランドのMEMSマイクロフォンの新ラインアップとして「C928タイプ」を発売します。本製品は、20 Hz~20 kHzの周波数帯で66 dB(A)と、きわめて高いS/N比(信号雑音比)を特長としており、音質要求の高いスマートフォンのオーディオアプリケーションに特に適しています。
続けるをクリックするとXがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。Xは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。Xがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。
続けるをクリックするとLinkedInがお客様のデータにアクセスできるようになり、これをもってお客様は同社によるデータ処理に同意することになります。LinkedInは、欧州域内のデータ保護と同等のデータ保護が行われていない米国に本社を構える会社です。LinkedInがどのようにお客様のデータを処理しているかについて詳しくはこちらをご覧ください。TDK Electronicsはこのデータ処理に対して何らの影響力を持ちません。