TDK Electronics

インダクタ

2014年12月16日

高信頼性、車載用電源系インダクタの開発と量産化

 Teaser_LG_ja
  • -55℃~+150℃までの幅広い温度範囲に対応
  • 機械的強度を向上
  • AEC-Q200に準拠

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、車載向け電源回路用のパワーインダクタCLF6045NI-Dを開発し、2015年2月より量産を開始することを発表します。

近年、自動車の電装化が進み電子制御ユニット(ECU)は増加傾向にあり、これらの電源回路にパワーインダクタが使用されています。当社では、使用条件が最も厳しいエンジンルーム内の過酷な環境にも耐える-55℃~+150℃までの広い温度範囲に対応可能な高効率、高信頼性のパワーインダクタCLF6045NI-Dシリーズを開発しました。

本シリーズは、AEC-Q200に準拠しています。また、当社独自の材料技術により、耐熱性の高い材料を選定、継線部分には溶接工法を導入し、はんだレス構造を実現しております。さらに、独自の構造設計により機械的強度を向上させ、エンジンコントロールモジュール(ECM)やエアバッグ、ABS、ヘッドライト等のECUに使用可能です。また、自動一貫ラインの製造工程導入により、高信頼性高品質の製品供給を実現しております。

サイズは6mm角(L:6.3×W:6.0×H:4.5mm)に今後、小型サイズの5mm角、中・大型サイズの7mm角、10mm角、12.5mm角を新たに加え、多様な設計用途に対応した豊富なラインアップを提供します。

主な用途

  • エンジンコントロールモジュール(ECM)、エアバッグ、ABS、ヘッドライト等、各種車載用電子制御ユニット(ECU)

主な特長と利点

  • 耐熱性に優れた材料開発により、-55℃~+150℃までの広い温度範囲で使用可能
  • 機械的強度を高めた独自構造設計により、高信頼性を実現

主な電気特性

シリーズ名インダクタンス[μH]
@100kHz
直流抵抗[Ω]定格電流1 [A]定格電流2 [A]
CLF6045NI-D1.0 ~ 4700.011 ~ 1.300.28 ~ 6.70.41 ~ 4.8

定格電流1: インダクタンス変化率に基づく場合(公称値から30%低下)
定格電流2: 温度上昇に基づく場合(温度上昇40℃)