フィルムコンデンサ
2014年11月11日
スナバ回路用コンデンサのラインアップ拡充
最大5.6μFまでの高い静電容量と、新たな端子形状を追加
TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランドのスナバ回路用フィルムコンデンサに新シリーズ(品名:MKP B32656S* … B32658S*)を追加し、ラインアップを大幅に拡充したことを発表します。これにより、端子形状が全部で17種類となり、さらに多くの市販IGBTモジュールで、ピーク電圧保護にご利用いただけるようになりました。
MKP B32656S* … B32658S*シリーズは、パルス電流耐性と端子接続の強度に優れ、ESL値がきわめて低いのが特長です。本シリーズには、錫メッキ銅板、穴ピッチ19.5mm~63mmの計17種類の端子形状をご用意しました。コンデンサの使用電圧範囲は850 V DC ~ 2000 V DC、静電容量範囲は68 nF ~ 5.6 µFです。また、最高110°Cの使用温度に対応しております。
用語集
- IGBT:絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(insulated-gate bipolar transistor)の略。周波数コンバータの電力スイッチングに使用される半導体素子。
主な用途
- 周波数コンバータのIGBTモジュールをピーク電圧から保護(スナバ回路)
主な特長と利点
- 計17種類の端子形状
- 高いパルス電流耐性、最大2000 V DCの高い定格電圧
- 最大5.6 µFの高い静電容量
主な特性
シリーズ | 定格電圧 [V DC] | 静電容量 [μF] | 動作温度 [°C] | 端子形状 |
---|---|---|---|---|
MKP B32656S* … B32658S* | 850 ~ 2000 | 0.068 ~ 5.6 | ~110 | 17 |