Folien-Kondensatoren
11. November 2014
Snubber-Serien mit mehr Anschlusstypen und Kapazitätswerten
Die TDK Corporation hat ihr Produktportfolio an EPCOS Snubber-Folien-Kondensatoren deutlich erweitert. Mit insgesamt 17 unterschiedlichen Anschlusskonfigurationen kann jetzt ein noch breiteres Spektrum an IGBT-Modulen vor Spannungsspitzen geschützt werden.
Die MKP-Serie B32656S* bis B32658S* zeichnet sich durch ihre hohe Impulsbelastbarkeit und Zuverlässigkeit der Kontakte aus. Darüber hinaus bieten die Bauelemente extrem geringe ESL-Werte. Diese Serie umfasst 17 Anschlusskonfigurationen aus verzinnten Kupferlaschen mit Lochabständen von 19,5 mm bis 63 mm. Diese Snubber-Kondensatoren decken einen Spannungsbereich von 850 V DC bis 2000 V DC ab, das Kapazitätsspektrum erstreckt sich nach der Serien-Erweiterung nun von 68 nF bis 5,6 µF. Alle Typen sind für Temperaturen bis zu +110 °C ausgelegt.
Glossar
- IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor: ein Halbleiterbauelement für die Leistungselektronik
Hauptanwendungsgebiete
- Beschaltung von IGBT-Modulen in Umrichtern zum Schutz vor Spannungsspitzen
Haupteigenschaften und -vorteile
- 17 Anschlusskonfiguration
- Hohe Impulsfestigkeit
- Nennspannungen bis 2000 V DC
- Hohe Kapazitätswerte bis 5,6 µF
Kenndaten
Serie | Nennspannung [V DC] | Kapazität [µF] | Max. Temperatur [°C] | Anschluss- konfigurationen |
---|---|---|---|---|
B32656S* bis B32658S* | 850 bis 2000 | 0,068 bis 5,6 | 110 | 17 |