TDK Electronics

リード付きインダクタ

検索結果件数: 1
PDF 在庫      設計 インダクタンス (µH) インダクタンス許容差 (%) 定格電流 (A) 抵抗値 max. (Ohm) クオリティファクタ Qmin 共振周波数 min. (MHz) サイズ/シリーズ 直径 (mm) 長さ (mm) タイプ 発注コード 重量 (g) AEC-Q200 はんだ付け 特徴 最低動作温度(°C) 最高動作温度 (°C) アプリケーション 包装 包装単位 (個)
Axial 56 ±5 0.195 2.6 55 6.8 SBC 3 6.8 B82141A B82141A1563J009 0.22 No wave RF Chokes -55 +125 General use Tape & Ammo pack 5000

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート