TDK Electronics

リード付きインダクタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 設計 サイズ/シリーズ インダクタンス (µH) 定格電流 (A) タイプ
Axial,  Radial BC 1 - 4700 0.055 - 1.2 B78108S, B78148S
Axial,  Radial BC+ 0.1 - 100 0.64 - 7.3 B78108E, B78148E
Axial SBC 1 - 1000 0.055 - 0.725 B82141A
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.2 B82144A
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144F
Axial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144F2
Axial HLBC 100 - 10000 0.11 - 0.86 B82145A
Radial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144B2
Radial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144B

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • EMCサービス
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語
  • チョーク - RFチョーク 概要
  • チョーク - VHFチョーク 概要

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース



連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)