TDK Electronics

パワー・エレクトロニクス用リアクトル

データシートの入手・検索

PDF 画像 アプリケーション 定格電流 (A) タイプ
3-phase dv/dt output reactors 8 - 1500 B86301U
3-phase line reactor for active infeed converters 14 - 418 B86306A
new
3-phase line reactors for converters 8 - 570 B86310A
3-phase line reactors for converters 4 - 900 B86305L

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • アプリケーション関連情報
  • 安全上のご注意
  • 概要
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • セレクタガイド
  • EMCサービスとEMC実験室
  • 記号と用語
  • 重要なお知らせ

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。