TDK Electronics · TDK Europe

Hochspannungs-Schütze

28. Januar 2025

TDK präsentiert HVC43MC mit integriertem Spiegelkontakt und HVC45 für Kurzschlussströme bis 12 kA

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation kündigt zwei neue Hochspannungs-Schütze für raue Umgebungen an: den HVC43MC mit integriertem Spiegelkontakt und den HVC45 mit verbesserter Kurzschlussstrom-Belastbarkeit. Diese neuen Schütze für bis zu 1000 V (DC) schalten zuverlässig Lithium-Ionen-Batterien in Traktionsanwendungen, Energiespeicherungssystemen (ESS) und DC-Ladestationen. Diese Bauelemente untermauern das Engagement von TDK, eine grünere, stärker elektrifizierte Zukunft zu verwirklichen.

Mit einem integrierten Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1 erkennt der HVC43MC die Position des Hauptkontakts. Der mechanisch gekoppelte Spiegelkontakt meldet zuverlässig, ob der Hauptkontakt geöffnet oder geschlossen ist, und verbessert so die Sicherheitsüberwachung des Systems. Der Schütz kann Dauerströme bis zu 250 A und Abschaltströme bis zu 450 A bei 1000 V (DC) bzw. 2000 A bei 450 V (DC) handhaben, und das alles in einem kompakten Gehäuse mit den Maßen 74,5 x 78,0 x 40,5 mm.

Mit einer Kurzschlussstrom-Belastbarkeit von bis zu 12 kA für 5 ms setzt der HVC45 einen neuen Maßstab in der Branche und übertrifft herkömmliche Lösungen in dieser Baugröße, die in der Regel 8 bis 10 kA bieten. Damit trägt er den Anforderungen moderner Batterien mit hoher Energiedichte Rechnung, die höhere Kurzschlussströme erreichen können. Der Schütz kann Dauerströme bis zu 300 A schalten und verfügt über eine maximale Abschaltleistung von 900 A bei 1000 V (DC) bzw. 2200 A bei 450 V (DC).

Beide Serien basieren auf der bewährten gasgefüllten keramischen Lichtbogenkammer-Technologie von TDK und können bidirektional schalten, so dass Strom in beide Richtungen fließen kann. Die Schütze sind mit 12-V- oder 24-V-Spulen erhältlich und nach CE-, UKCA- und UL-Standards zertifiziert, was den weltweiten Einsatz unterstützt.

 

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • EV-Traktionsbatteriesysteme
  • DC-Ladestationen
  • Energiespeicherungssysteme (ESS)
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
  • Kommerzielle Fahrzeuge


     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • HVC43MC
    •    Integrierter Spiegelkontakt zur zuverlässigen Zustandsüberwachung             (IEC 60947-4-1)
    •    Maximaler Abschaltstrom 450 A bei 1000 V (DC)
    •    Dauerstrom bis 250 A
  • HVC45
    •    Branchenführende Strombelastbarkeit bei Kurzschluss (12 kA für 5 ms)
    •    Maximaler Abschaltstrom 900 A bei 1000 V (DC)
    •    Dauerstrom bis zu 300 A

     

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/hvc_presentation

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing