TDK Electronics · TDK Europe

Große Ferritkerne

Mehr Raum für mehr Leistung

 Intro Pic

 

Mit den neuen großen Ferritkernen eröffnet TDK die Möglichkeit für höhere Leistungen. Außerdem lässt sich mit großen Kernen das magnetische Design im Hinblick auf Effizienz und thermische Leistungsfähigkeit optimieren. Das neue Standardprogramm für große Kerne umfasst E-, U-, I-, PM- und PQ-Kerne aus den Ferritmaterialien N27, N87, N88, N92, N95 und N97.

Diese großen Ferritkerne lassen sich in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen einsetzen, z. B. in der Antriebstechnik, in Ladestationen für Elektrofahrzeuge, in verschiedenen Schienen-/Traktionsanwendungen als Netztransformatoren, in der Schweißtechnik, in der Medizintechnik, in USV-Anlagen, in Solarwechselrichtern und in anderen Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien. Zubehör wie Spulenkörper und Montagematerial sind auf Anfrage erhältlich. 


Merkmale und Vorteile

 Powerful

Höhere Leistung 

  • Höhere Leistung durch größere Luftspalte
  • Dickere Leitungen für höhere Ströme
  • Verschiedene Kombinationen von Kernbauformen und Werkstoffen 
 Curve down

Niedrige Verluste

  • Verlustarm mit N95 in einem breiten Temperaturbereich (-40 °C bis +100 °C)
  • Verlustarm mit N88 bei hohen Betriebstemperaturen (+100 °C bis +130 °C)
  • Spezifische Kernmaterialien unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen 

     
 Coil Former

Spezielle Spulenkörper

  • Spulenkörper für mehrfach gestapelte E-Kerne
  • Besondere Bauformen
  • Verschiedene Werkstoffe für Spulenkörper verfügbar
     

Große Kerne kommen in der Regel als HF-Transformatoren, HF-Leistungsdrosseln und HF-Speicherdrosseln sowie im Rahmen der Blindleistungskompensation (PFC) zum Einsatz.

Applications and products

Anwendungen und Produkte

Datenblätter & Suche

PDF Kernform Einzelteile AL-Wert (nH) Werkstoff (Kern)
E 55/28/21 Large core 292 - 6700 N27,  N87,  N88,  N97
E 55/28/25 Large core 295 - 7700 N27,  N87,  N88,  N97
E 65/32/27 Large core 230 - 11000 N27 - N97
E 70/33/32 Large core 200 - 13000 N27,  N87,  N88,  N95,  N97
E 80/38/20 Large core 882 - 5700 N27,  N87,  N95,  N97
E 80/38/40 Large core 9900, 12200 N95,  N97
E 100/60/28 Large core 5700 - 8500 N87,  N88,  N95,  N97
E 120/71/40 Large core 12500 - 15000 N87,  N88,  N97
E 130/64/40 Large core 11000 - 13100 N87,  N88,  N97
E 140/68/40 Large core 10700 - 12700 N87,  N88,  N97
E 160/80/40 Large core 10700 N87
I 93/28/16,  U 93/76/16 Large core 2200 - 5300 N27,  N87,  N88,  N92,  N95
I 93/28/20,  U 93/76/20 Large core 3300 - 5300 N27,  N87,  N88
I 93/28/30,  U 93/76/30 Large core 5700 - 8300 N27,  N87,  N88,  N97
I 101/28/30,  U 101/76/30 Large core 4600 - 6700 N27,  N87,  N88,  N97
I 126/28/20,  U 126/91/20 Large core 3000, 3900 N87
PM 50/39 Large Core 250 - 8500 N27,  N87,  N97
PM 62/49 Large Core 315 - 11000 N27,  N87,  N97
PM 74/59 Large Core 315 - 13000 N27,  N87
PM 87/70 Large core 400 - 14000 N27,  N87,  N92
PM 114/93 Large core 630 - 19500 N27,  N87,  N95
PQ 50/50 Large core 4700 - 8200 N87,  N92,  N95,  N97
PQ 65/60 Large core 12500 N95
PQ 107/87 Large core 15000 - 20000 N87,  N88,  N95,  N97
U 130/60/25 Large core 6400 - 7400 N27,  N87,  N88
U 141/78/30 Large core 7500 - 8900 N27,  N87,  N97

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Selector guide
  • Index of part numbers
  • Plastic materials for accessories
  • General - definitions
  • Application notes
  • Processing notes
  • Packing
  • Quality and environment
  • Standards and specifications
  • Ferrite polymer composites
  • Symbols and terms
  • Sicherheitshinweise

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.



Download Step-Dateien E-Kerne
E 100/60/28
E 120/71/40
E 130/64/40
E 140/68/40
E 160/80/40
E 55/28/21
E 55/28/25
E 65/32/27
E 70/33/32
E 80/38/20
E 80/38/40
Download Step-Dateien U-Kerne
U 101/76/30
U 130/60/25
U 93/76/16
U 93/76/20
U 93/76/30
Download Step-Dateien I-Kerne
I 101/28/30
I 130/36/25
I 93/28/16
I 93/28/20
I 93/28/30
Download Step-Dateien PQ-Kerne
PQ 107/87
PQ 50/50
PQ 78/39
Download Step-Dateien PM-Kerne
PM 114
PM 87
PM 74/59


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing