TDK Electronics · TDK Europe

Capacitors for Snubbering, Ressonant, Power Factor Correction (PFC)

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer Stil Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungsflanke (V/µs) Spitzenstrom, max (kA) Nennspannung (V DC) Effektivpannung (V AC) Design Dielektrikum/Stil Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Technologie Breite (max.) (mm) Einhaltung der THB­Vorschriften product_text_THB_H THB rel. Luftfeuchtigkeit (%) THB­Temperatur (°C) THB­Spannung (V RMS) Temperatur, max.(°C) Anwendung Typ
B32653A1223J289 MKP 0.022 ±5 2400 52.8 1600 500 Radial, boxed Polypropylene 16.5 22.5 26.5 Wound 8.5 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h 1000 93 +40 1600 +110 Snubber B3265*A/G/J/T

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren