TDK Electronics · TDK Europe

EMI Supression Capacitors

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer product_text_STYLE Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Effektivpannung (V AC) Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) AEC–Q200 Entstörklasse Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max., (°C) Art der Verpackung Typ
B32934B3105M189 MKT 1 ±20 305 21 27.5 31.5 11 yes X2 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h +105 Reel B3293*A/B

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren