TDK Electronics · TDK Europe

EMI Supression Capacitors

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer product_text_STYLE Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Effektivpannung (V AC) Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) AEC–Q200 Entstörklasse Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max., (°C) Art der Verpackung Typ
B32933A3824K000 MKT 0.82 ±10 305 22 22.5 26.5 12 yes X2 +85 °C / 85% RH / 240 V AC / 1000 h +105 Untaped (lead length 6-1 mm) B3293*A/B

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren