TDK Electronics · TDK Europe

EMI Supression Capacitors

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bestellnummer product_text_STYLE Kapazität (µF) Kapazitätstoleranz (%) Nennspannung (V DC) Nennspannung (V AC) Effektivpannung (V AC) Höhe (max.) (mm) Rastermaß (mm) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Entstörklasse Einhaltung der THB­Vorschriften Temperatur, max., (°C) Art der Verpackung Typ
B32022A3223M189 MKP 0.022 ±20 1500 300 300 12 15 18 6 Y2 +40 °C / 93% RH / 0 V / 1344 h +110 Reel straight B3202*A3/B3/C3

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren