TDK Electronics · TDK Europe

xEVCap

Ein standardisiertes und modulares Design für Zwischenkreiskondensatoren 

 Intro Pic

DC-Link-Kondensatoren für Antriebsumrichter werden in der Regel vollständig kundenspezifisch entwickelt, was die Entwicklung zeitaufwendig und nur für große Stückzahlen praktikabel macht. Mit dem skalierbaren und modularen xEVCap kann TDK Entwicklern von Umrichtern dabei helfen, unterschiedliche Anforderungen an Kapazität und Strom bei geringeren Absatzmengen zu erfüllen und gleichzeitig wertvolle Zeit bis zur Markteinführung zu sparen. Der xEVCap ist äußerst flexibel in Bezug auf Leistungsbereiche und Änderungen am Umrichterdesign, wodurch er sich hervorragend für Plattformkonzepte und skalierbare Designs eignet.


Product Line-up

CN 120 Hz μFBestellnummerImax
10 kHz
A
ESL
1 Mhz
nH
ESR 
10 kHz
mΩ
Î kAIs kABaugröße
L x W x H
mm

VR (105 °C) = 500 V DC ; VMAX = 525 V; Vs = 665 V

200B25654A5207K00140171,132,1685 x 47 x 40,5
270B25654A5277K00150170,892,88109 x 47 x 40,5

VR = 650 V DC ; VMAX = 750 V; Vs = 900 V

115B25654A6117K00160140,512697,5 x 35,5 x 42,5
130B25654A6137K00142170,891,6585 x 47 x 40,5
175B25654A6177K00155170,662,26,5109 x 47 x 40,5

VR (105 °C) = 850 V DC ; VMAX = 890 V; Vs = 1200 V

80B25654A8806K00156140,571,75,297,5 x 35,5 x 42,5
100B25654A8107K00140171,041,44,285 x 47 x 40,5
135B25654A8137K00150170,781,95,8109 x 47 x 40,5

VR (105 °C) = 920 V DC ; VMAX = 950 V; Vs = 1250 V

60B25654A9606K00155140,651,54,797,5 x 35,5 x 42,5
75B25654A9756K00135171,181,23,885 x 47 x 40,5
110B25654A9117K00145170,891,65,1109 x 47 x 40,5

Vorteile

 Benefit 1 Pic

Skalierbare Leistungsfähigkeit

Um unterschiedliche Kapazitäts- und Stromanforderungen zu erfüllen, lassen sich mehrere xEVCaps auf Sammelschienen oder Leiterplatten einfach parallelschalten.


Gestalterische Vielseitigkeit

  • Elf Varianten pro Anschlussart (60 bis 270 µF) in drei verschiedenen mechanischen Ausführungen und vier Spannungsebenen (500 bis 920 V).
  • Mechanischer Einbau in Sandwich- oder Flachbauweise

     
 Benefit 2 Pic

 Benefit 3 Pic

Unterschiedliche Anschlussarten

  • B25654A*001 mit Anschlussdrähten für die Montage auf Leiterplatten oder zum Anschweißen an Sammelschienen. Optionen für Flachanschlüsse können auf Anfrage besprochen werden.

Markteinführungszeit

xEVCaps reduzieren die Kosten, da standardisierte Kondensatormodule verwendet werden, welche die Vielfalt der zu lagernden Bauelemente minimieren. Ändern sich die Anforderungen während der Entwicklung, lässt sich die Entwicklungszeit einfach durch Hinzufügen oder Entfernen von xEVCap-Modulen verkürzen.

 Benefit 4 Pic

Kundenspezifische Anpassung

 Pic Customization

Systemdesign

Anforderungen

 

Kundenanforderungen als Beispiel
C (μF)Minimum 450
IRMS (max.) [A]250 … 300
IDC (max.) [A]250 … 300
VR [V]800 (900 für eine begrenzte Zeit)
P [kW]250
Iph,RMS (max.) [A]400 … 500 (max. 650 für 10 Sekunden)
ESL [nH]~7
 Pic Load Profile

Clara Tool xEVCap Lastprofil als Beispiel

 


Entwürfe

Die folgenden beiden Designs erfüllen die Anforderungen des Systems: Eines mit 6 xEVCaps ist auf geringe Induktivität und hohe Leistung hin optimiert, das andere mit 4 xEVCaps auf kompakte Abmessungen. Dieser modulare Ansatz bietet Entwicklern von Wechselrichtern also zusätzliche Gestaltungsfreiheit.

 Pic 1

  • 300 kW mit 300 A, Oberwellen von 8 kHz bis 110 kHz
 Pic 2

  • 200 kW mit 200 A, Oberwellen von 20 kHz bis 160 kHz
  • Kühlung bei +70 °C, Umgebungstemperatur bei +85 °C und Klemmen bei +105 °C  

 

Die folgende Tabelle stellt diese beiden Lösungsvorschläge direkt gegenüber:

CR [μF]VR,DC [V]IC,RMS (max.) @ 10 kHz [A]LS @ 1 MHz [nH]ESR @ 10 kHz [mΩ]Abmessungen L x W x H [mm]Stückzahl
(Ctotal, IRMS)
7585056140,5797,5    35,0    42,5x6 (450 µF, 336 A) niedrigere Induktivität, höherer IC,RMS
13085050170,78109,0   46,5   40,5x4 (520 µF, 200 A) kleinere Größe

 


Anwendungen

Das skalierbare und modulare xEVCap hilft Entwicklern von Invertern, die unterschiedlichen Anforderungen an Kapazität und Strom für Fahrzeuge zu erfüllen, die in kleinen und mittleren Stückzahlen produziert werden.

 Heavy Vehicles
 Construction machines
 Busses
 Light vehicles
 Passanger cars
 Industrial Applications

Datenblätter & Suche

PDF Nennspannung (V DC) Kapazität (µF) Temperatur, max.(°C) Design Typ Einhaltung der THB­Vorschriften AEC–Q200
500 - 920 60 - 270 +105 Lead wire terminal B25654A*001 +40 °C / 93% RH / VR DC / 1000 h Yes

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Präsentation

 Presentation Image

Application Note

White Papers

Step-Dateien

Step-Dateien für Flachanschlüsse auf Anfrage



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter) Xing