TDK Electronics · TDK Europe

Ultrakompakte Snap-in-Serie

Kompakte Bauweise mit höherer Kapazität pro Volumen 

 Intro Pic

TDK hat ultrakompakte Snap-in-Serien mit noch kompakteren Designs und höherer Kapazität pro Volumen entwickelt. Diese innovative und ultrakompakte Serie setzt neue Maßstäbe für kleinere Endsysteme und erweitert das Anwendungsspektrum. 


Vorteile

 Small

Ultrakompaktes Design

  • Maximierte Energiedichte im gesamten Spannungsbereich mit 
    • Durchmessern von nur 22 bis 35 mm und 
    • Längen bis zu 100 mm 
  • Spannungsbereich 400 bis 500 V DC 
 Powerful

Höhere Performance

  • 20% höhere Kapazität als bei bisherigen Baureihen 
  • Hohe Energiedichte 
  • Hohe Ripplestrom-Belastbarkeit 
 Surface

Starke Vergrößerung der Oberfläche 

  • Intern entwickelte Anodenfolien mit langlebigem Oxid
 Robust

Hohe Zuverlässigkeit

  • Brauchbarkeitsdauer bis zu 5000 h/+105 °C 
  • Überlastschutz durch Druckentlastung im Sockel 

Ergänzung neuer ultrakompakter Snap-in-Serien

 B43660 Pic

B43660-Serie

  • Bemessungsspannung: bis zu 475 V
  • Bemessungskapazität: 460 bis 1320 µF
  • Ripplestrom-Belastbarkeit: bis zu 3,54 A
  • Nominale Brauchbarkeitsdauer: >2000 h bei +105 °C
  • Superkompakt
 B43661 Pic

B43661-Serie

  • Bemessungsspannung: bis zu 475 V
  • Bemessungskapazität: 440 bis 1300 µF
  • Ripplestrom-Belastbarkeit: bis zu 3,58 A
  • Nominale Brauchbarkeitsdauer: >3000 h bei +105 °C
  • Langlebige Bauelemente
 B43645 Pic

B43645-Serie

  • Bemessungsspannung: bis zu 475 V
  • Bemessungskapazität: 160 bis 1470 µF
  • Ripplestrom-Belastbarkeit: bis zu 5,34 A
  • Nominale Brauchbarkeitsdauer: >5000 h bei +105 °C
  • Größte Kapazität und höchster Ripplestrom


Anwendungen

 Power supplies data center
 Power supplies telekom
Drives
UPS
Solar
 Medical

Datenblätter & Suche

PDF Obere Betriebs­temperatur (°C) Brauchbarkeits­dauer (h) Kapazität (µF) Nenn­spannung (V DC) Typ
new
105 >3000 440 - 3080 450, 475 B43661
new
105 >5000 160 - 1960 450, 475 B43645
new
105 >2000 460 - 1320 450, 475 B43660
105 >3000 80 - 2060 420 - 500 B43658
105 >2000 80 - 2060 420 - 500 B43657
105 >2000 140 - 1440 420 - 475 B43659
105 >2000 120 - 1000 450 B43647
105 >5000 68-2700 200-450 B43644
105 >5000 47 - 2700 200 - 500 B43644
105 >3000 100 - 3300 200 - 450 B43643

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.




Kontaktieren Sie die Experten

Interessieren Sie sich für die ultrakompakte Snap-in-Serie? Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.


First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料