CeraPlas kombiniert in einzigartiger Weise die Spannungstransformation und Plasmaerzeugung in einem einzigen Bauelement. Diese neuartige Technologie basiert auf einer PZT-Keramik (Lead Zirconate Titanate), die mit internen Kupferelektroden gesintert werden kann.
CeraPlas bietet etliche Vorteile: Kompakt Baugröße, geringes Gewicht und geringe Leistungsaufnahme. Außerdem benötigt CeraPlas eine geringe Eingangsspannung und liefert eine hohe Ausgangsspannung.
CeraPlas ist ein Hochleistungs-Bauelement, das in unterschiedliche Plasmaanwendungen als Plasmaquelle (Ozonizer oder Ionizer) integriert werden kann, ohne dass besondere Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Hochspannung getroffen werden müssen. Zudem bietet CeraPals hohe Design-Flexibilität, wodurch es sich für kompakte Handgeräte oder andere Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme eignet.
Data sheet CeraPlas HFEvaluation Kit for CeraPlas HF element