TDK Electronics · TDK Europe

Kaltplasma-Oberflächenbehandlung

Heute ist der Einsatz von Plasma als Schlüssel- und Querschnittstechnologie in vielen Branchen zu einem modernen technischen Standard geworden, der dynamisch expandiert. Die Anwendungen reichen von ein paar Watt bis zu mehr als 1000 Watt und decken alle Branchen ab.

Mit dem CeraPlas-Element - einem piezobasierten Plasmagenerator in einem Bauteil - hat TDK eine innovative neue Plasmaquelle (Ozonizer, Ionizer) entwickelt, die speziell für den Einsatz in Low-Power-Anwendungen geeignet ist. Die CeraPlas-Technologie ermöglicht kleine Kaltplasma-Handgeräte, die mit einer Batterie betrieben werden können.

Relyon Plasma, seit April 2018 ein Unternehmen der TDK Group, ist auf die Entwicklung kompletter Plasma-Systeme spezialisiert, die entweder CeraPlas als Plasmaquelle oder die patentierte PAA-Technologie (Pulsed Atmospheric Arc) verwenden.



Plasma-Geräte von TDK

Produktbilder

Design

Serie/Typ

Eigenschaften

Beschreibung

Bestellnummern und Datenblätter

 Piezobrush PZ3 Professional

PiezoBrush

PZ3

Professional set

PiezoBrush PZ3 professional set:

  • Handgerät (Plasmagenerator)
  • Modul "Standard"
  • Modul "Nearfield"
  • Steckernetzteil
  • Zubehör
Neuer Inhalt

PiezoBrush

PZ3-c

Bauteil

Treiberplatine und Adapterplatine zur Ansteuerung der PiezoBrush-Module

Neuer Inhalt

PiezoBrush

PZ3-c

Evaluierungskit

Das PiezoBrush PZ3-c Evaluation Kit vermittelt einen ersten Eindruck von TDKs Kaltplasma-Lösung. Es zeigt

  • wie die Kommunikation mit der Steuerung der PiezoBrush PZ3-c Integrationskomponenten funktioniert.
  • eine Beispielintegration mit einem STM32-Controller und Display.
 Piezobrush PZ3 Standard

PiezoBrush

PZ3

Zubehör

piezobrush PZ3 Modul "Standard" zur Behandlung von nicht leitenden Substraten / Materialien

 CeraPlas F element

CeraPlas Element

F Serie

Bedrahtete Komponente

Kaltplasmagenerator auf piezoelektrischer Basis für PDD- und DBE-Anwendungen in der allgemeinen und Medizinindustrie, Aktivierungsfläche typ. 400 mm2

 CeraPlas HF element

CeraPlas Element

HF Serie

Bedrahtete Komponente

Kaltplasmagenerator auf piezoelektrischer Basis für PDD-Anwendungen in der Medizin- / Konsumgüterindustrie, Aktivierungsfläche typ. 200 mm2

End of life announced: October 13, 2023

Deadline for last orders: January 26, 2024

Last shipments by: April 26, 2024

PDD® - Piezoelectric Direct Discharge
DBE - dielektrische Barriereentladung


 Piezobrush Presentation Pic

Cold Plasma Pretreatment Portfolio

  • PiezoBrush – A Handy Plasma Source
  • CeraPlas – The Technology Behind the Scenes
  • How Does Plasma Surface Treatment Work?
  • Effect of Surface Wettability on Printing Results 
  • Adhesive Improvements with Cold Plasma
  • Bonding Improvement with Cold Plasma
  • Wire Bonding Improvement with Cold Plasma
  • Cold Plasma for Dental Applications
  • PiezoBrush PZ3 Handheld
  • PiezoBrush PZ3 Modules
  • Applications
Download


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.