TDK Electronics · TDK Europe

RoHS II

 RoHS bleifrei Bühne Image

Produkte, geeignet zur Verwendung in Geräten gemäß Artikel 2, 2011/65/EU, geändert durch die Richtlinie (EU) 2015/863

Die Richtlinie zu RoHS II (Richtlinie 2011/65/EU) wurde am 3. Januar 2013 wirksam und hat die Richtlinie 2002/95/EG zu RoHS I ersetzt. Die RoHS-Neufassung wurde am 1. Juli 2011 als Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011, Amtsblatt Nr. L 174/88 veröffentlicht.

Die Deligierte Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Stoffe, die Beschränkungen unterliegen, wurde am 4. Juni 2015 im Amtsblatt Nr. L 137/10 veröffentlicht.

RoHS II beinhaltet mehrere Änderungen für Hersteller elektrischer und elektronischer Geräte. Die wichtigsten Unterschiede zu RoHS I sind:

Geltungsbereich

  • Die Anforderungen an alle elektrischen und elektronischen Geräte, Kabel und Ersatzteile hinsichtlich vollständiger Konformität wurden bis zum 22. Juli 2019 erweitert.
  • Wichtige Begriffe (Artikel 3) wie homogenes Material sind erklärt.

Verbot neuer Substanzen

  • Die Liste beschränkter Substanzen wird von der Europäischen Kommission in regelmäßigen Abständen überprüft.

Ausnahmen

  • RoHS II enthält eindeutige und transparentere Regeln zur Gewährung, Erneuerung und Streichung von Ausnahmen.

Kohärenz mit anderen EU-Gesetzgebungen

  • RoHS II ist Teil des New Legislative Framework und betrifft damit die CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung (einschließlich der harmonisierten Norm EN 50581).

Ab 22. Juli 2019 betrifft RoHS II alle Kategorien elektrischer und elektronischer Geräte – elektronische Bauelemente allerdings sind, wie in RoHS I, nicht direkt betroffen. 

So sind die in der Liste für RoHS- geeignete Produkte von TDK Electronics aufgeführten Bauelemente solche, die sich zur Verwendung in von RoHS II betroffenen Elektro- und Elektronikgeräten eignen.

Zusätzliche RoHS-Informationen zu Produkten von TDK Electronics erhalten Sie auf Anfrage über unser Kontaktformular.
 


Downloads

 GENERAL_Download_XLS

RoHS-Informationen zu Produkten von TDK Electronics

XLSX - 96,5 KB Download
 GENERAL_Download_PDF

Statement von TDK Electronics zu REACH und RoHS

PDF - 210,5 KB Download