Thermistoren
5. Februar 2025
TDK bietet bleifreie NTC-Thermistoren für eine breite Palette von Automobil- und Industrie-Anwendungen
Die TDK Corporation stellt die NTC-Thermistoren L862 (B57862L) mit biegbaren Drähten und die NTC-Thermistoren L871 (B57871L) für die Durchsteckmontage vor, die sich in einer Vielzahl von Automobil- und Industrie-Anwendungen einsetzen lassen. Beide Serien sind bleifrei und können Temperaturen zwischen -40 °C und +155 °C mit einer Toleranz von ±1% bzw. ±3% messen. Bei Raumtemperatur beträgt ihre maximale Verlustleistung 60 mW. Für beide Serien sind verschiedene Nennwiderstände zwischen 1 kΩ und 100 kΩ und unterschiedliche R/T-Kennlinien verfügbar (siehe Tabellen unten und auf der nächsten Seite). Nach 10.000 h bei +70 °C beträgt die Abweichung des Widerstands bei Raumtemperatur R25 weniger als 3%.
Das mit einer schwarzen Epoxidbeschichtung gekapselte Sensorelement des L862 hat eine Baugröße von nur 2,6 x 6,5 mm2 (D x H) und verfügt über isolierte Anschlussleitungen aus versilbertem Nickeldraht (AWG 30, Ø 0,25 mm). Die Gesamtlänge des Sensors einschließlich der Anschlussleitungen beträgt 50 mm, wobei 6 mm abisoliert sind. Der Verlustfaktor δth des Sensors liegt bei 1,4 mW/K, seine thermische Zeitkonstante τc bei 14 s.
Auch der Sensor des L871 ist mit einer schwarzen Epoxidbeschichtung überzogen. Er ist gerade einmal 2,8 x 6,0 mm2 (D x H) groß und besitzt mit Kupfer beschichtete Stahldrähte (Ø 0,4 mm) mit einem Rastermaß von 2,5 mm. Der δth des Sensors beträgt 3 mW/K, seine thermische Zeitkonstante τc 9 s.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Temperaturmessung in einer Vielzahl von Automobil- und Industrie-Anwendungen (z.B. Akkupacks, Power Banks, Energiespeicher, Drohnen)
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kurze Ansprechzeit
- Hohe Messgenauigkeit
- Verschiedene Toleranzen verfügbar
Kenndaten
| Bestellnummer | R25 [Ω] | Nr. der R/T-Charakteristik | B25/100 [K] |
|---|---|---|---|
| B57862L0102+000 | 1 k | 1023 | 3930 ±1% |
| B57862L0202+000 | 2 k | 1038 | 3560 ±1% |
| B57862L0502+000 | 5 k | 8016 | 3988 ±1% |
| B57862L0103+000 | 10 k | 8016 | 3988 ±1% |
| B57862L0104+000 | 100 k | 2014 | 4540 ±1% |
| Baureihe L862 (B57862L*) (+ = Widerstandsgenauigkeit, F = ±1%, H = ±3%) | |||
Bestellnummer | R25 [Ω] | Nr. der R/T-Charakteristik | B25/100 [K] |
|---|---|---|---|
| B57871L0202+000 | 2 k | 1038 | 3560 ±1% |
| B57871L0502+000 | 5 k | 8016 | 3988 ±1% |
| B57871L0103+001 | 10 k | 8016 | 3988 ±1% |
| B57871L0303+000 | 30 k | 8018 | 3964 ±1% |
| B57871L0104+000 | 100 k | 2014 | 4540 ±1% |
| Baureihe L871 (B57871L*) (+ = Widerstandsgenauigkeit, F = ±1%, H = ±3%) | |||
Ausführliche Informationen
Mehr erfahren
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.