TDK Electronics

SMDディスクバリスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF アプリケーション 設計 サージ電流 (A) 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
Automotive SMD varistor, high surge series 10000 175 - 460 225 - 615
Automotive SMD varistor, high surge series 6000 175 - 460 225 - 615
Automotive SMD varistor, CU type 100, 250 14 - 30 16 - 34
Consumer,  Data processing,  Industrial,  Telecom SMD varistor, CU type 100 - 1200 11 - 300 14 - 385

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 設計一覧
  • タイプ一覧
  • 発注コード形式
  • 技術情報
  • セレクション手順
  • アプリケーション関連情報
  • 計算例
  • ソルダリング説明書
  • 信頼性試験
  • 認定一覧
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • テーピング, 梱包, リード形態
  • 記号と用語
  • 方程式一覧
  • UL E321126 (ディスク VAR, S, N, Q, CU) (02 2025)
  • VDE認証マーク 40060184
  • 40060184への添付書類
  • IEC 61051-2-2-AT0004(詳細仕様)(2023年3月)
  • IECQ 101-QA-15 (証明書) (03 23)

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)