TDK TDK Electronics

SMDディスクバリスタ(CU)(EPCOS)

PDF アプリケーション 設計 サージ電流 (A) 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
file_pdf_box
Telecom,  Industrial,  Consumer,  Data processing SMD varistor, CU type 100 - 1200 11 - 300 14 - 385
file_pdf_box
Automotive SMD varistor, CU type 100, 250 14 - 30 16 - 34

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。