TDK Electronics

過熱検知センサ (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF デザイン 定格抵抗値 (Ohm)
Limit temp. sensors, leaded disks, coated, miniaturized ≤250.0
Limit temperature sensors, EIA case sizes 0402, 0603, 0805,  Limit temperature sensors, EIA case sizes 0603 and 0805 470,  680
Limit temperature sensors, EIA sizes 0402, 0603 and 0805 470,  680
Limit temperature sensors, leaded disks, coated ≤100.0
Limit temperature sensors, probe assemblies ≤330.0
Limit temperature sensors, probe assemblies ≤100.0
Sample kit - Superior series ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。