TDK Electronics

SMT電流検出トランス (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF インダクタンス (μH) 検出電流 (A) テスト電圧 (V AC) コア形状 タイプ
33 - 1840 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1
80 - 8000 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B
1400 - 22400 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C
1700 - 11000 20 2400V, 50Hz/1s EP7 B78417A2
1700 - 25000 30 2400V, 50Hz/1s EP10 B78419A
new
--- 20 2400V, 50Hz/1s EP7 Sample Kit B78417X0001
new
--- 30 2400V, 50Hz/1s EP10 Sample Kit B78419X0001
--- 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 Sample Kit B82801X0003
--- 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 Sample Kit B82801X0004
--- 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 Sample Kit B82801X0002

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 安全上のご注意
  • EMCサービス
  • 技術情報
  • 品質と環境
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。