私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

トランスポンダコイル (EPCOS)

PDF 特徴 作動周波数 (kHz) インダクタンス (mH) 感度 (mV/µT) タイプ
file_pdf_box
X, Y Coil 125 2.36 30 B82450H
file_pdf_box
X, Y Coil 125 1 - 18.52 10 - 50 B82450A*E
file_pdf_box
X, Y Coil 125 1 - 7.2 16 - 52 B82450A*A
file_pdf_box
X, Y Coil 125 1.08, 1.34 3.4, 3.7 TC1210
file_pdf_box
Z Coil 125 2.38 7.6 TC1812
file_pdf_box
Z Coil 125 1 - 10 7 - 23 B82451L*E
file_pdf_box
3D 125 4.75 - 13.2 45 - 83 B82453C*A
file_pdf_box
3D 21.8 30 - 55 25.5, 23.5 B82453C0335A022

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。