TDK Electronics

SMTインダクタ (EPCOS)

データシートの入手・検索

PDF EIA サイズ/シリーズ アプリケーション インダクタンス (µH) 定格電流 (A)  製品ステータス タイプ
0603-C Automotive 0.001 - 0.22 0.11 - 1.8 Production (NRND) B82496C
0805-F Commercial 0.0027 - 6.8 0.08 - 1 Production B82498F
0805-F3 Automotive 0.0027 - 0.82 0.18 - 1 Production B82498F3*001
new
7.8mm x 2.7mm x 2.7mm Automotive 10 - 100 0.33 - 0.82 Production ADL8030VA
1210 Automotive 10, 22 0.74, 0.88 Production ADM32FSC
1210 Automotive 10 - 22 0.58 - 1 Production ADL32VHC
1210-100 Automotive 0.0082 - 100 0.065 - 0.8 Production B82422A*100
1210-H Automotive 1 - 680 0.061 - 1.15 Production B82422H
1210-T Automotive 0.01 - 100 0.06 - 0.45 Production B82422T
1812 Automotive 10 1.1 Production ADM45FDC
1812-C Automotive 1 - 1000 0.055 - 0.6 Production B82432C
1812-T Automotive 1 - 1000 0.07 - 1.3 Production B82432T
2220-T Automotive 1 - 10000 0.046 - 3.51 Production B82442T

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 技術情報
  • EMCサービス
  • 品質と環境
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語
  • 概要

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。