TDK Electronics

CeraDiode

データシートの入手・検索

PDF シリーズ ケースサイズ 静電容量, 代表値 (pF) 最大使用電圧 (V DC)
ESD Protection Kit --- ---
High-speed series 0201 - 1012 0.6 - 10 5.5 - 30
LED series 0402 --- 15 - 200
Standard series 0402,  0603,  0612,  1003 47 - 470 5.6 - 22

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • テーピングと梱包
  • ソルダリング方向
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。