TDK TDK Electronics

CeraDioden (EPCOS)

PDF シリーズ ケースサイズ 静電容量, 代表値 (pF) 最大使用電圧 (V DC)
file_pdf_box
Standard series 0201 - 1003 15 - 470 5.5 - 22
file_pdf_box
High-speed series 0201 - 1012 0.6 - 10 5.5 - 30
file_pdf_box
LED series 0201,  0402 --- 5.5 - 200
file_pdf_box
ESD Protection Kit --- ---

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。