TDK TDK Electronics

NTCエレメント(EPCOS)

PDF 設計 タイプ 抵抗値 (25 °C) (kOhm)
file_pdf_box
Leadless NTCs K1150 2.394
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm K164 0.022 - 470
file_pdf_box
Leadless NTCs K220 2.057
file_pdf_box
Leadless NTCs K350 0.99
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors G1540 5 - 100
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors with insulation G1541 5 - 100
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors with insulation G1551 2 - 230
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors G1560 2 - 230
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors with insulation G1561 2 - 230
file_pdf_box
Leadless NTCs M820 0.056 - 1.014
file_pdf_box
Leadless NTCs S860 10 - 85
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S861 2 - 100
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S863 3 - 30
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S864 2 - 5
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S867 2 - 50
file_pdf_box
Miniature sensors with bendable wires S869 3 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S871 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S875 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S881 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 5 mm S885 2.1 - 30
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm M891 1 - 470
file_pdf_box
Leaded NTC thermistors, lead spacing 2.5 mm S891 2.2 - 100
file_pdf_box
Glass-encapsulated sensors G1550 2 - 230

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。