TDK Electronics

NTC突入電流リミッタ

検索結果件数: 3
PDF 在庫      抵抗値 (25 °C) (Ohm) 許容差 (%) Ctest (230/240 V AC) (µF) Ctest (110/120 V AC) (µF) 最大電流 (A) 直径 (mm) 備考 タイプ 発注コード
1 ±20 700 2800 9 15 Ammo packing S237 B57237S0109M054
1 ±20 700 2800 9 15 Reel packing S237 B57237S0109M051
1 ±20 700 2800 9 15 Bulk S237 B57237S0109M000

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート