TDK Electronics

ThermoFuse バリスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF 特徴/シリーズ サージ電流 (A) 最大動作電圧 (V AC) 最大動作電圧 (V DC)
2 leads,  3 leads,  NT14,  kinked version,  straight version 6000 130 - 680 170 - 895
2 leads,  3 leads,  NT20,  kinked version,  straight version 10000 130 - 750 170 - 1060
MT25 20000 150 200
MT30 20000, 25000 150 - 750 200 - 970
new
MT40 50 150 - 550 200 - 750
T14 6000 130 - 420 170 - 560
T20 10000 130 - 680 170 - 895

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • 設計一覧
  • タイプ一覧
  • 発注コード形式
  • 技術情報
  • セレクション手順
  • アプリケーション関連情報
  • 計算例
  • ソルダリング説明書
  • 信頼性試験
  • 認定一覧
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • テーピング, 梱包, リード形態
  • 記号と用語
  • 方程式一覧
  • IEC 61051-2-2-AT0002(詳細仕様)(2023年7月)
  • IECQ 101-QA-10 (証明書) (2023年10月)
  • UL E231126 (サーモフューズ、MT30) (2025年12月)
  • UL E321126 (サーモフューズ、MT25) (2019年6月)
  • UL E321126(サーモヒューズ、NT)(2021年9月)
  • VDE 40031102 (証明書) (2023年11月)
  • VDE 40031102(附属書)(2023年11月)

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。



MTシリーズの機能概要


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)