TDK Electronics

セラミックトランジェント電圧抑制回路 (MLV バリスタ)

検索結果件数: 1
PDF 在庫      アプリケーション 設計 ケースサイズ 最大動作電圧 (V DC) 最大動作電圧 (V AC) サージ 電流(8/20µs)(A) エネルギー耐量 (mJ) 特徴/シリーズ 制限電圧 1 A (V) 静電容量,最大(pF) タイプ 発注コード 最高動作温度 (°C) 最低動作温度 (°C)
Automotive Single chip 0805 16 14 120 300 Automotive G series, open mode design 42 800 CT0805S14BAUTOGOM_G B72510G1140S862 150 -55

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

エクスポート