TDK Electronics

発熱体としてのPTCサーミスタ

 Intro Pic

データシートの入手・検索

PDF デザイン
Disk shaped, 12 V
Disk shaped, 230 V
Rectangular, 12 V
Rectangular, 48 V
Rectangular, 230 V
Rectangular, 400 V
Rectangular, 600 V
Rectangular, 800 V
Sample kit - Heating elements for 12 V applications
Sample kit - Heating elements for high-voltage applications

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

  • セレクションガイド
  • 技術情報
  • アプリケーション関連情報
  • テーピングと梱包
  • 実装説明書
  • 品質と環境
  • 気候条件
  • 安全上のご注意
  • 記号と用語

最大20個のファイルを集めてZIPファイルとしてダウンロードすることができます。
そのためにご希望のファイルに印をつけ、リストの下の「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。


 PTC_Heating_Image

PTC ヒーター

自己調節加熱素子

PDF - 580.0 KB ダウンロード

製品リソース


連絡してください

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)