TDK Electronics

インド

2025年9月15日

TDKグローバル戦略の重要な柱

 Teaser Pic

インドは、力強い経済成長、支援的な政策、そして膨大な人材プールを兼ね備え、世界の電子機器エコシステムにおける戦略的な拠点として台頭している。世界でも最も成長が速い主要経済国であり、最近では世界最多の人口を抱える国となった。インド政府の「自給自足」推進策——「メイク・イン・インディア」構想から生産連動型奨励金(PLI)制度まで——が国内製造とインフラ開発を加速させている。

その結果、自動車、再生可能エネルギー、産業近代化、デジタル技術などの分野で急増する国内需要に支えられ、インドの電子産業は2030年までに5000億ドル規模の市場へ急速に拡大する見込みだ。この成長軌道は、グローバルな「中国+1戦略」によっても形作られている。多国籍企業が製造と研究開発拠点をインドに分散させ、レジリエンス強化を図っているのだ。TDKのようなグローバル企業にとって、インドの台頭は前例のない機会をもたらす。大規模なイノベーション、世界クラスのエンジニアリング人材の活用、そして急成長する市場の中心でより信頼性の高いサプライチェーンを構築する機会である。

イノベーションとレジリエンスのためのインド投資

TDKのインドへの取り組みは1990年代半ばに遡る。当時、同社は同国で大規模部品製造を確立した先駆企業のひとつであった。その後数十年にわたり、事業規模は着実に拡大。現在ではインド全土に6工場を展開し、ナシクでのフィルムコンデンサからカリヤニでのフェライトコア、バワルとマネサールでの先進的な電池セル・パックまで、多様な部品を生産している。最近ではソーナに最新鋭のバッテリー工場が開設された。バンサルによれば、この工場は「急成長するエネルギーソリューション事業群を支える中核的役割を担う」という。
 

 Gagan Bansal

「インドは今後も我々のグローバル戦略の礎であり続ける。拡大する現地拠点が、国内外市場へのサービス提供能力をさらに強化すると確信している」  

ガガン・バンサル、TDKインド ECBC営業・マーケティング担当プレジデント

現地での製造拠点を拡大することで、TDKは生産能力を増強するだけでなく、グローバルサプライチェーンのレジリエンス強化にも貢献している。生産拠点を分散化することで、混乱時においても顧客が重要部品を確実に調達できる体制を整えているのだ。

製造分野を超え、インドは研究開発(R&D)とエンジニアリングの卓越性を集積する拠点へと急速に成長している。TDKは顧客や市場動向に密着するため、ムンバイ、バンガロール、プネ、ノイダの4都市に主要なエンジニアリング・販売センターを設置した。さらにバンガロールでは、TDK-Lambda傘下で変圧器向け新磁気設計ラボと大規模R&D施設の建設が進んでおり、同市を先進製品開発の中核拠点として位置づけている。

インドにおけるイノベーションはスタートアップエコシステムにも及んでいる。TDKはアグリテック(FASAL)、産業分析(Infinite Uptime)、EVバッテリー(Exponent Energy)、次世代モビリティ(Ultraviolette Automotive)など多様な分野で成長性の高いベンチャー企業と提携している。医療技術分野の草の根イノベーターであるHealyantraを支援する姿勢は、インドの起業家精神を育む長期的な取り組みを反映している。こうした連携により、TDKの製品ポートフォリオに機敏性と現地知見がもたらされ、インドおよび世界市場向けの特化ソリューション開発が加速される。

 Production Nashik
 Production Nashik 2

この多面的な成長戦略は、インド自体の上昇軌道とタイミングを合わせるものだ。TDKは、インフラ整備と国内需要の増加を原動力として、今後5年間でインドの電子機器市場が年率8~10%で成長すると予測している。重要なのは、インドが最も重点的に投資している分野——ICT、EV、再生可能エネルギー、スマートインフラ——がTDKの中核的強みと直接的に合致し、国家の優先課題と企業の専門知識が相乗効果を生み出す好循環を形成している点だ。

インドの高成長分野を支える

インドの開発計画では、電子技術とデジタル技術が不可欠な複数の高成長分野が強調されている。TDKは、幅広い部品ポートフォリオ、エネルギーソリューション、センサー技術を通じて、これらの移行を加速させる独自の立場にある。

  • 電動モビリティ(EV): インドの電動モビリティ革命は加速しており、2025年までに1,900万台以上のEVが走行する見込みだ。2030年までに二輪車・三輪車の80%、バスの40%を電動化する野心的な目標は、交通手段を変革する。補助金と充電インフラに支えられ、先進的な電池とパワーエレクトロニクスへの膨大な需要が生まれている。TDKは小型電池生産の現地化とEVスタートアップとの提携により、インドの大規模な電動化を支援すると同時に、2030年までに8000万台に達すると予測される市場で強固な地位を確立している。
  • 再生可能エネルギーとスマートグリッド:インドは2030年までに500GWの再生可能エネルギー容量を目標としている。同時に、電力配電部門改革計画(RDSS)などのプログラムにより、2026年までに2億5千万台のスマートメーターが導入される。TDKは、グリッド安定化から屋根上太陽光発電の統合まで、省エネコンデンサ、高調波フィルター、先進的なサージ保護装置でこの移行を支え、クリーンエネルギー転換をより効率的かつ信頼性の高いものにしている。
  • 鉄道・インフラ:2030年までに600億ドルを電化・近代化に充てるインドの鉄道近代化は前例のない規模だ。TDKは高信頼性インダクタ、フィルタ、サージ保護デバイスでインフラと車載システムを保護し、数百万人の安全で途切れない移動を支える。
  • データセンター・デジタルインフラ:フィンテック、電子商取引、クラウドサービスが急成長する中、インドが世界のデジタルハブとなるにつれ、次世代データセンターは極めて重要だ。TDKは熱管理関連製品、EMI抑制、電力変換モジュールを提供し、指数関数的に増加するデータ量を処理できる安定かつ省エネな運用を実現する。
  • 民生・産業用電子機器:所得向上と都市化が進む中、省エネ家電や高度な産業オートメーションへの需要が高まっている。TDKはセンサー、アクチュエーター、電力ソリューションでOEMメーカーを支援し、エネルギー効率、安全性、接続性を向上させる。スマートホームからスマートファクトリーまで、あらゆるものを可能にする。
 Factory Nashik
 Gruppenbild Pic

TDKの将来戦略の中核をなすインド

インドは高成長市場であるだけでなく、世界の電子機器バリューチェーンにおける重要な拠点でもある。TDKの戦略はこの現実を踏まえている。現地生産、研究開発、パートナーシップへの投資を通じて、インドの抱負に直接貢献すると同時に、同国の強みをグローバル競争力に活用するのだ。

インドで達成された革新と効率化——エナジートランスフォーメーション、再生可能エネルギー統合、デジタルインフラなど——は、ますますTDKのグローバル事業に影響を与えている。この相乗効果は、企業全体の敏捷性、対応力、革新性を高める。

将来を見据えると、インドは他国が追随できない規模と多様性を持つ機会を提供している。年間150万人の技術者を輩出する人材プールと政府支援政策が相まって、同国はイノベーションの実験場であり、グローバル成長の跳躍台となっている。

バンサルが強調するように:「現地の強みとTDKのグローバルな専門知識を組み合わせることで、顧客が新技術をより迅速かつ確実に市場投入できるよう支援している。インドの成功とTDKの成功は深く結びついているのだ」



ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter